Danfoss logo
Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 25, DN 100, Su kaiščiu, Flanšas, 100

065B7778

FVF DN100 PN25 su kaiščiu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Akučių skaičius [n/cm²]25
Akutės dydis [mm]1.18 mm
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DydisDN 100
EU RoHS complianceOut of scope
Filtro tipasSu kaiščiu
Gaminio etiketėYes
Jungimo tipaiFlanšas
Kvs reikšmės [m³/h]201.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFiltras - flanšinis DN100 PN25
Charakteristika
Vertė
MedžiagaKalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG40,3)
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Product line08
Produkto tipasFVF
Produktų grupėPagalbiniai produktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsFVF DN100 PN25 su kaiščiu
Skersmuo [mm]100 mm
Slėgio klasėPN 25
Sujungimo matmenys100
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Tvirtinimo standartasDIN EN 1092-2

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris30.294 Kilogram
Grynasis svoris30 Kilogram
Tūris92.04 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421555408
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens