Danfoss logo
Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 25, DN 50, Su kaiščiu, Flanšas, 50

065B7775

FVF DN50 PN25 su kaiščiu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Akučių skaičius [n/cm²]64
Akutės dydis [mm]0.87 mm
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DydisDN 50
EU RoHS complianceOut of scope
Filtro tipasSu kaiščiu
Gaminio etiketėYes
Jungimo tipaiFlanšas
Kvs reikšmės [m³/h]54.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFiltras - flanšinis DN50 PN25
Charakteristika
Vertė
MedžiagaKalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG40,3)
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Product line08
Produkto tipasFVF
Produktų grupėPagalbiniai produktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsFVF DN50 PN25 su kaiščiu
Skersmuo [mm]50 mm
Slėgio klasėPN 25
Sujungimo matmenys50
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Tvirtinimo standartasDIN EN 1092-2

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris9.07 Kilogram
Grynasis svoris8.696 Kilogram
Tūris11.563 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421555378
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens