FVF, PN 25, DN 25, Su kaiščiu, Flanšas, 25
065B7772
FVF DN25 PN25 su kaiščiu
065B7772
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Akučių skaičius [n/cm²] | 64 |
| Akutės dydis [mm] | 0.87 mm |
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 4 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dydis | DN 25 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Filtro tipas | Su kaiščiu |
| Gaminio etiketė | Yes |
| Jungimo tipai | Flanšas |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 16.50 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Filtras - flanšinis DN25 PN25 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Medžiaga | Kalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG40,3) |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | FVF |
| Produktų grupė | Pagalbiniai produktai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | FVF DN25 PN25 su kaiščiu |
| Skersmuo [mm] | 25 mm |
| Slėgio klasė | PN 25 |
| Sujungimo matmenys | 25 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvirtinimo standartas | DIN EN 1092-2 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 4.113 Kilogram |
| Grynasis svoris | 4 Kilogram |
| Tūris | 2.585 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555347 |
| Proposition 65 | No significant risk |