Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 15, Su kaiščiu, Flanšas, 15

065B7754

FVF DN15 PN16 Specialus kaiščio tinklelis, I-p

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Akučių skaičius [n/cm²]280
Akutės dydis [mm]0.40 mm
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DydisDN 15
EU RoHS complianceOut of scope
Filtro tipasSu kaiščiu
Jungimo tipaiFlanšas
Kvs reikšmės [m³/h]5.10 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVF DN15 PN16 Plug-Special Screen, I-p
Charakteristika
Vertė
MedžiagaPilkasis ketus EN-GJL-250 (GG25)
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Product line08
Produkto tipasFVF
Produktų grupėPagalbiniai produktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsFVF DN15 PN16 Specialus kaiščio tinklelis, I-p
Skersmuo [mm]15 mm
Slėgio klasėPN 16
Sujungimo matmenys15
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Tvirtinimo standartasDIN EN 1092-2

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2 Kilogram
Grynasis svoris0.003 Kilogram
Tūris4.887 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421555644
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens