Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 125, Su kaiščiu, Flanšas, 125

065B7749

FVF DN125 PN16 su kaiščiu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Akučių skaičius [n/cm²]25
Akutės dydis [mm]1.18 mm
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DydisDN 125
EU RoHS complianceOut of scope
Filtro tipasSu kaiščiu
Gaminio etiketėYes
Jungimo tipaiFlanšas
Kvs reikšmės [m³/h]350.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFiltras - flanšinis DN125 PN16
Charakteristika
Vertė
MedžiagaPilkasis ketus EN-GJL-250 (GG25)
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Product line08
Produkto tipasFVF
Produktų grupėPagalbiniai produktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsFVF DN125 PN16 su kaiščiu
Skersmuo [mm]125 mm
Slėgio klasėPN 16
Sujungimo matmenys125
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Tvirtinimo standartasDIN EN 1092-2

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris36.8 Kilogram
Grynasis svoris32.6 Kilogram
Tūris91.26 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421555279
Proposition 65No significant risk