FVF, PN 16, DN 50, Su kaiščiu, Flanšas, 50
065B7745
FVF DN50 PN16 su kaiščiu
065B7745
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Akučių skaičius [n/cm²] | 64 |
| Akutės dydis [mm] | 0.87 mm |
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dydis | DN 50 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Filtro tipas | Su kaiščiu |
| Gaminio etiketė | Yes |
| Jungimo tipai | Flanšas |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 54.00 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Filtras - flanšinis FVF DN50 PN16 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Medžiaga | Pilkasis ketus EN-GJL-250 (GG25) |
| Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | FVF |
| Produktų grupė | Pagalbiniai produktai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | FVF DN50 PN16 su kaiščiu |
| Skersmuo [mm] | 50 mm |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Sujungimo matmenys | 50 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tvirtinimo standartas | DIN EN 1092-2 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 8.546 Kilogram |
| Grynasis svoris | 8.5 Kilogram |
| Tūris | 11.25 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555231 |
| Proposition 65 | No significant risk |