Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 200, Su išleidimo rutuliniu vožtuvu, Flanšas, 200

065B7737

FVF DN200 PN16 su primontuotu rutuliniu vožtuvu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Akučių skaičius [n/cm²]25
Akutės dydis [mm]1.18 mm
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DydisDN 200
EU RoHS complianceOut of scope
Filtro tipasSu išleidimo rutuliniu vožtuvu
Jungimo tipaiFlanšas
Kvs reikšmės [m³/h]870.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVF PN16 DN200 filtras 1180 μm
Charakteristika
Vertė
MedžiagaPilkasis ketus EN-GJL-250 (GG25)
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Product line08
Produkto tipasFVF
Produktų grupėPagalbiniai produktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsFVF DN200 PN16 su primontuotu rutuliniu vožtuvu
Skersmuo [mm]200 mm
Slėgio klasėPN 16
Sujungimo matmenys200
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Tvirtinimo standartasDIN EN 1092-2

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris123 Kilogram
Grynasis svoris109 Kilogram
Tūris230.4 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421555620
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens