Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 100, Su išleidimo rutuliniu vožtuvu, Flanšas, 100

065B7734

FVF DN100 PN16 su primontuotu rutuliniu vožtuvu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Akučių skaičius [n/cm²]25
Akutės dydis [mm]1.18 mm
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DydisDN 100
EU RoHS complianceOut of scope
Filtro tipasSu išleidimo rutuliniu vožtuvu
Gaminio etiketėYes
Jungimo tipaiFlanšas
Kvs reikšmės [m³/h]201.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVF PN16 DN100 filtras 1180 μm
Charakteristika
Vertė
MedžiagaPilkasis ketus EN-GJL-250 (GG25)
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Product line08
Produkto tipasFVF
Produktų grupėPagalbiniai produktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsFVF DN100 PN16 su primontuotu rutuliniu vožtuvu
Skersmuo [mm]100 mm
Slėgio klasėPN 16
Sujungimo matmenys100
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Tvirtinimo standartasDIN EN 1092-2

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris27.2 Kilogram
Grynasis svoris23 Kilogram
Tūris90.86 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421555590
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens