Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 32, Su išleidimo rutuliniu vožtuvu, Flanšas, 32

065B7729

FVF DN32 PN16 su primontuotu rutuliniu vožtuvu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Akučių skaičius [n/cm²]64
Akutės dydis [mm]0.87 mm
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate4 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DydisDN 32
EU RoHS complianceOut of scope
Filtro tipasSu išleidimo rutuliniu vožtuvu
Jungimo tipaiFlanšas
Kvs reikšmės [m³/h]20.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVF DN32 PN16 with draining valve
Charakteristika
Vertė
MedžiagaPilkasis ketus EN-GJL-250 (GG25)
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line08
Produkto tipasFVF
Produktų grupėPagalbiniai produktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsFVF DN32 PN16 su primontuotu rutuliniu vožtuvu
Skersmuo [mm]32 mm
Slėgio klasėPN 16
Sujungimo matmenys32
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Tvirtinimo standartasDIN EN 1092-2

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.449 Kilogram
Grynasis svoris4.956 Kilogram
Tūris4.651 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421555149
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens