Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 15, Su išleidimo rutuliniu vožtuvu, Flanšas, 15

065B7726

FVF DN15 PN16 su primontuotu rutuliniu vožtuvu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Akučių skaičius [n/cm²]150
Akutės dydis [mm]0.54 mm
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DydisDN 15
EU RoHS complianceOut of scope
Filtro tipasSu išleidimo rutuliniu vožtuvu
Jungimo tipaiFlanšas
Kvs reikšmės [m³/h]5.30 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVF DN15 PN16 with draining valve
Charakteristika
Vertė
MedžiagaPilkasis ketus EN-GJL-250 (GG25)
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Product line08
Produkto tipasFVF
Produktų grupėPagalbiniai produktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsFVF DN15 PN16 su primontuotu rutuliniu vožtuvu
Skersmuo [mm]15 mm
Slėgio klasėPN 16
Sujungimo matmenys15
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Tvirtinimo standartasDIN EN 1092-2

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.474 Kilogram
Grynasis svoris2.2 Kilogram
Tūris1.438 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421556177
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens