Termix Compact 28 VVX-FI, Tipas 1, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: ECL 310
144H3912
Produkto tipas: Termix Compact 28 VVX-FI, Tipas 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM
144H3912
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 890 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cirkuliacinės jungties dydis | 3/4" |
| Cirkuliacinės jungties tipas | vidinis sriegis |
| Cirkuliacinio vamzdžio dydis | Ø18 |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 1" |
| CŠ sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø28 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 33 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 m³/h |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto pasirinkimas | Ne |
| Gylis be gaubto [mm] | 400 mm |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Taip |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 1" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | ECL 310 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Elektroninis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø28 |
| KV HEX tipas | T137H-1 20 G1"*20 H |
| Material Description | Compact 28 VVX 1-FBH |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis be gaubto [mm] | 1460 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Bottom + option for top conn |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Termix Compact 28 VVX-FI |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 1 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Compact 28 VVX 1-FBH |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Compact 28 VVX 1-FBH |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 3c148576-c493-424d-a851-92a38493f996 |
| Šildymo HEX tipas | T137H-1 36 G1"*20 H |
| Šildymo jungčių matmuo | 1" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 310 |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø28 |
| Teikimo įtampa [V] | 230.0 V |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 120 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 95 Kilogram |
| Grynasis svoris | 94 Kilogram |
| Tūris | 548.96 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628305769 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |