Termix Compact 28 VVX-FI
Geriausias sprendimas patalpų šildymui ir karštam vandeniui buitinėms reikmėms.
Features and benefits
- Visiškai izoliuotas
- Lanksčios jungtys
- Šilumos punktas daugiabučiams
- Nepriklausomas šildymas
- Elektroninis šildymo ir KV reguliavimas
- Veikia nepriklausomai nuo slėgio perkryčio ir srauto temperatūros
- Vamzdžiai ir plokštelinis šilumokaitis pagaminti iš nerūdijančio plieno
- Šildymo galia: 50–115 kW / KV: 85–145 kW