Danfoss logo
Akva Lux II VXi-product-category

Akva Lux II VXi

Visiškai izoliuotas šilumos punktas nuosavam namui, kotedžui ir sublokuotiems namams.

Features and benefits

  • Visiškai izoliuotas šilumos punktas dideliems individualiems namams
  • Netiesioginis šildymas, KV ruošimas srauto kompensavimo principu
  • Elektroninis šildymo (Š) temperatūros reguliavimas
  • Novatoriškas energiją taupantis reguliatorius PTC2+P kartu su didelio našumo šilumokaičiu momentiniam vandens šildymui be budėjimo režimo šilumos nuostolių
  • Vamzdžius galima jungti prie šilumos punkto iš viršaus ir iš apačios = pigesnis montavimas
  • Vamzdžiai ir šilumokaitis pagaminti iš nerūdijančio plieno, jungtys turi EPDM tarpines
  • Minimali kalkių nuosėdų susidarymo ir bakterijų dauginimosi rizika
  • Gamyklinė elektros instaliacija – „Plug & Play“
  • Galia: iki 53 kW KV, radiatoriai 10–34 kW, grindinis šildymas 8 kW