EvoFlat RENO 2.0
„EvoFlat Reno 2.0“ – tai daugiabučių šilumos punktai, skirti tiesioginiam šildymui ir nuolatiniam karšto vandens šildymui dviejų vamzdžių sistemose, specialiai sukurti pakeisti dujinius katilus. Nors esamas karšto ir šalto vandens jungtis, taip pat antrinio šildymo kontūro tiekiamojo ir grįžtamojo vandens linijas galima pakartotinai panaudoti be didelių pakeitimų, rekomenduojama pagrindinio šildymo tiekiamojo ir grįžtamojo vandens jungtis tiesti per kaminą. Standartiškai pagrindinės tiekimo linijos prijungiamos iš viršaus. Visi vamzdžiai pagaminti iš nerūdijančio plieno ir yra termiškai izoliuoti.
Pirminė pusė (DH)
Šilumos punktas tiekiamas šildomu vandeniu iš šilumos šaltinio. Daugiabučio namo šilumos punkte gamykloje yra įrengtas karšto vandens termostatas, slėgio skirtumo reguliatorius, filtras, vasaros apeinamoji jungtis, M10 jutiklio laikiklis ir jungtis šilumos skaitikliui įrengti.
Šildymas (HE)
Automatinis temperatūros reguliatorius TPC-M su integruotu slėgio skirtumo reguliatoriumi užtikrina optimalias šildymo ir karšto vandens ruošimo sąlygas. Kambario temperatūrai reguliuoti galima naudoti pavarą ir kambario termostatą. Naudojant pasirenkamą aukštos temperatūros prijungimo rinkinį, reikia laikytis nacionalinių įstatymų ir gairių.
Karštas vanduo buitiniam naudojimui (KV)
Karštas vanduo buitiniam naudojimui šilumokaičiu šilumokaitis šilumokaičio srauto principu. Karšto vandens temperatūrą reguliuoja automatinis TPC-M valdiklis. Šis kombinuotas valdiklis užtikrina aukščiausią patogumą vartotojui, veikdamas kaip kombinuotas hidraulinis ir termostatinis vožtuvas. Srauto valdoma dalis leidžia srautui tekėti per šilumokaitį pirminėje ir antrinėje pusėse tik karšto vandens naudojimo metu. Srautas sustabdomas iš karto, kai naudojamas karšto vandens čiaupas. TPC-M valdiklis užtikrina pastovią karšto vandens temperatūrą net ir esant svyruojančioms srauto temperatūroms ir slėgio skirtumui. Standartiškai įrengtas vasaros apeinamasis vožtuvas.
Features and benefits
- Station for replacing gas boilers
- Directly heated, apartment station for heating and domestic hot water using the flow principle
- Innovative TPC-M controller and MPHE heat exchanger for on- demand domestic hot water heating
- Output: 15 kW (HE), 55 kW (DHW)
- Minimal installation space requirement
- Pipes and plate heat exchangers made of stainless steel
- Minimized risk of limescale deposits and bacterial growth
- Heat exchangers available in copper or stainless steel.