Danfoss logo
042N1278

Atsarginė dalis, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Ritės tipas B, Kabelio kištukas

042N0178

Tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Ritės tipas B, Tipo pavadinimas: Kabelio kištukas, Kabelio kištukas
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Vožtuvų atsarginės dalys ir priedai, Vožtuvų atsarginės dalys ir priedai, Vožtuvų atsarginės dalys ir priedai

Rekomenduojamas pakeitimas: 042N1278

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties standartasEN 175301-803
Elektros jungtis išNuo A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kabelio savybėsØ4.5 MM - Ø11 MM
Kabelio skersmuo [mm] [Max]8.0 mm
Kabelio skersmuo [mm] [Min.]6.0 mm
Charakteristika
Vertė
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Material DescriptionAccessory Cable Plug EN175301-803A I-100
Naudojama produktui018F Coil Type B018Z Ritės tipas B042N Coil Type B
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCEUKCA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKabelio kištukas
Produkto tipasAtsarginė dalis
Produktų grupėSolenoidinės ritės priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SpalvaJuodas
Tarpinės medžiagaNBR
Tipo pavadinimasKabelio kištukas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.031 Kilogram
Grynasis svoris0.03 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.105 Liter
EAN/UPC5702423205868