Danfoss logo
Danfoss Ally™-product-category

Danfoss Ally™

Danfoss Ally™ radiatorių termostatas yra prijungiamas radiatorių termostatas, skirtas naudoti gyvenamuosiuose namuose.

Danfoss Ally™ radiatorių termostatas yra maitinamas baterijomis, kompaktiškas ir lengvai valdomas, galimas rankinis reguliavimas, naudojant sukamąjį ratuką ir vieną mygtuką. Danfoss Ally™ radiatorių termostatas yra Zigbee sertifikuotas produktas, suderinamas su Danfoss Ally™ Gateway ir su trečiųjų šalių sertifikuotomis sistemomis, naudojant Zigbee technologiją.

Danfoss Ally™ radiatorių termostatą lengva montuoti, tai užtruks tik 30 sekundžių! Adapteriai yra tinkami visiems Danfoss gaminamiems termostatiniams vožtuvams bei daugumai kitų radiatorių vožtuvų gamintojų.

Features and benefits

  • Programavimas ir valdymas per „ZigBee“ šliuzą, su rankiniu režimu vietiniam valdymui
  • Energiją taupantis veikimas su tiksliu PID temperatūros valdymu ir adaptyviu mokymusi
  • Lengva montuoti ir lengva valdyti
  • Atidarytų langų funkcija ir vožtuvų mankštinimo funkcija
  • Lengvai įskaitomas, apšviestas LCD ekranas su 180° pasukimo galimybe
  • Reguliuojamas min./maks. temperatūros diapazonas
  • Vaikų užrakto ir apsaugos nuo užšalimo funkcijos
  • Baterijos veikimo laikas iki 2 metų su vizualiu įspėjimu apie išsikrovusį akumuliatorių
  • Programinė įranga atnaujinama
  • Sertifikuota Eu.bac – Licencijos nr. 24186, CA 0.4 lygis