Radiatorių termostatas
Product types shown: 2

Danfoss Ally™
Danfoss Ally™ radiatorių termostatas yra prijungiamas radiatorių termostatas, skirtas naudoti gyvenamuosiuose namuose.
Danfoss Ally™ radiatorių termostatas yra maitinamas baterijomis, kompaktiškas ir lengvai valdomas, galimas rankinis reguliavimas, naudojant sukamąjį ratuką ir vieną mygtuką. Danfoss Ally™ radiatorių termostatas yra Zigbee sertifikuotas produktas, suderinamas su Danfoss Ally™ Gateway ir su trečiųjų šalių sertifikuotomis sistemomis, naudojant Zigbee technologiją.
Danfoss Ally™ radiatorių termostatą lengva montuoti, tai užtruks tik 30 sekundžių! Adapteriai yra tinkami visiems Danfoss gaminamiems termostatiniams vožtuvams bei daugumai kitų radiatorių vožtuvų gamintojų.
Danfoss Ally™ Room Sensor
The Danfoss Ally™ Room Sensor is an indoor electronic sensor for measuring room temperature and humidity.
The room sensor is a part of the Danfoss Ally™ system, which is used for wireless linking and controlling of heating systems in a residential and light commercial buildings.
The Danfoss Ally™ Room Sensor has a built-in temperature and humidity sensor, which measures ambient temperature and humidity. It allows you to increase the indoor comfort and control the heating in the room where installed.
The Danfoss Ally™ Room Sensor is a Zigbee certified product, compatible with the Danfoss Ally™ Gateway and with the third party certified systems using a Zigbee technology. It is a battery powered device, compact, easy to install and an ideal for the covered radiators as an external temperature measurement solution.