Danfoss logo
Thermostat type AFT 17

AFT 17, 40 °C - 110 °C, 500 mm, 5 m

065-4402

AFT17 PN40 40-110/5m Spiralinis jutiklis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Impulsinio vamzdelio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Įtaka Ks0.80
Jutiklio jungtisR1 kūginis išorinis sriegis pagal DIN 2999
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m]5.0 m
Laiko konstanta [sek.]20 "
Material DescriptionAFT17 PN40 40-110°C/5m Spiral sensor
Montavimo versijanemokama
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasAFT 17
Produktų grupėPavaros – temperatūros
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsAFT17 PN40 40-110/5m Spiralinis jutiklis
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSelfacting Thermostats - AFT
SCIP dokumentacijos Nr.ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
Temperatūros jutiklio ilgis [mm]500 mm
Temperatūros jutiklio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]30.0 mm
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]110 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]40 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Tvirtinimo standartasDIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
VeikimasTemp. reguliatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.103 Kilogram
Grynasis svoris5.103 Kilogram
Tūris35.259 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421808054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm