AFT 06, AFT 17
Termostatai veikia, remiantis skysčių plėtimosi principu. Nustatyto taško reguliatorius yra pritvirtintas prie pavaros.
Yra dvi jutiklių versijos su skirtingomis laiko pastoviosiomis:
• AFT 06 Lygus jutiklis ~120 s
• AFT 17 Spiralinis jutiklis ~20 s
Pagrindinės jų panaudojimo vietos yra karšto vandens ruošimas akumuliacinėse talpose ir grąžinamo j šilumos tinklus vandens temperatūros apribojimas. Deriniai: temperatūros reguliatorius, saugios temperatūros valdymo prietaisas STFW.
Atlikti tipo bandymai pagal EN 14597 su šiais vožtuvais:
VFG 2, VFG 21, VFGS 2, VFG 33 ir VFU 2.
Pagrindiniai duomenys (termostatas ir vožtuvas):
• Nustatymo ribos:
- AFT 06: -20 ... 50 °C / 20 … 90 °C / 40 … 110 °C / 60 … 130 °C / 110 … 180 °C
- AFT 17: -20… 50 °C / 20 … 90 °C / 40 … 110 °C / 60 … 130 °C
• Vožtuvai: VFG 2, VFG 21, VFGS 2, VFG 33 ir VFU
• DN: 15-125
• PN: 16, 25 ir 40
• Prijungimas: Flanšas EN 1092-2
Features and benefits
- Dėl savaiminio veikimo skysčio plėtimosi principo ir greitai reaguojančio spiralinio jutiklio parinkties termostatas užtikrina patikimą, nuo maitinimo nepriklausomą ir itin greitai reaguojančią temperatūros kontrolę.
- Specialiai sukurta karšto vandens ir centralizuoto šildymo sistemoms, jos pagal EN 14597 tipiniais bandymais patvirtintas suderinamumas su įvairiais Danfoss vožtuvais užtikrina sertifikuotą saugą ir sklandžią integraciją.