AFT 17, 20 °C - 90 °C, 500 mm, 5 m
065-4401
AFT17 PN40 20-90/5m Spiralinis jutiklis
065-4401
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Impulsinio vamzdelio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
| Įtaka Ks | 0.80 |
| Jutiklio jungtis | R1 kūginis išorinis sriegis pagal DIN 2999 |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] | 5.0 m |
| Laiko konstanta [sek.] | 20 " |
| Material Description | AFT17 PN40 20-90/5m Spiral sensor |
| Montavimo versija | nemokama |
| Product line | 08 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | AFT 17 |
| Produktų grupė | Pavaros – temperatūros |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | AFT17 PN40 20-90/5m Spiralinis jutiklis |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Selfacting Thermostats - AFT |
| SCIP dokumentacijos Nr. | ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68 |
| Temperatūros jutiklio ilgis [mm] | 500 mm |
| Temperatūros jutiklio medžiaga | Vario medž. Nr 2.0090 |
| Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 30.0 mm |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 20 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvirtinimo standartas | DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107 |
| Veikimas | Temp. reguliatorius |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 5.14 Kilogram |
| Grynasis svoris | 3.953 Kilogram |
| Tūris | 34.32 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808047 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |