Danfoss logo
Thermostat type AFT 06

AFT 06, 40 °C - 110 °C, 386 mm, 5 m

065-4392

AFT06 PN40 40-110/5m Bronzinė gilzė

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Impulsinio vamzdelio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Įtaka Ks0.80
Jutiklio jungtisR1 kūginis išorinis sriegis pagal DIN 2999
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m]5.0 m
Laiko konstanta [sek.]120 "
Material DescriptionAFT 40-110 TERMOSTATAS
Montavimo versijanemokama
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasAFT 06
Produktų grupėTermostatinės pavaros
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsAFT06 PN40 40-110/5m Bronzinė gilzė
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSelfacting Thermostats - AFT
SCIP dokumentacijos Nr.ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
Temperatūros jutiklio ilgis [mm]386 mm
Temperatūros jutiklio medžiagaVario medž. Nr 2.0090
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]22.0 mm
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]110 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]40 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Tvirtinimo standartasDIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
VeikimasTemp. reguliatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.549 Kilogram
Grynasis svoris4.549 Kilogram
Tūris37.926 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421807958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm