Kombinuoti termostatiniai reguliatoriai
Product types shown: 3

AVTB
Vožtuvas naudojamas karšto vandens talpų, šiluminių stočių, šilumokaičių, alyvos šilumokaičio ir kt. temperatūrai reguliuoti. Reguliatorius užsidaro temperatūrai kylant.
Reguliatorių sudaro reguliavimo vožtuvas, termostatas ir rankenėlė temperatūrai nustatyti. Termostatinį elementą sudaro sifonai, kapiliarinis vamzdelis ir jutiklis.
AVTQ
AVTQ is a self-acting flow-compensated temperature controller primarily for use in district heating systems with plate heat exchangers for instantaneous hot water production. It closes on rising sensor temperature.
It has permanent no-load (idle) temperature setting on about 40 °C (DN15) and 35 °C (DN20) which is offset by a pilot valve using flow-compensation principle during tapping. Tapping temperature can be set individually.
AVTQ prevents high temperatures in the heat exchanger when no hot water is tapped by rapidly shutting off the heat supply (e.g. hot district heating water). AVTQ can be used with most plate heat exchangers. However, the heat exchanger manufacturer should be contacted to ensure that the chosen heat exchanger has been approved for use with the AVTQ.- Pressure-controlled opening/closing on start/stop tapping.
- Infinite adjustment of operating temperature.
- Pressure-controlled opening/closing on start/stop tapping.

FJV
FJV yra tiesioginio veikimo temperatūros reguliatorius, naudojamas reguliuoti:
- iš tiesioginio centralizuoto šildymo sistemų karšto vandens rezervuaro grąžinamo vandens temperatūrai,
- centralizuoto šildymo sistemų su maišymo kontūru grąžinamo vandens temperatūrai.
Reguliatorių sudaro reguliavimo vožtuvas, termostatas ir rankenėlė temperatūrai nustatyti. Termostatinę pavarą sudaro tik sifonas.
Centrinio ir centralizuoto šildymo sistemoms- iš tiesioginio centralizuoto šildymo sistemų karšto vandens rezervuaro grąžinamo vandens temperatūrai,