AVQM, PN 25, DN 40, Debitas [m3/h]: 0.8 - 10.5, Išorinis sriegis, G 2 A, Montavimo versija: nemokama
003H6754
AVQM PN25 40/16 /0,2 sriegis srautui / grąž.
003H6754
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| Angų skaičius | 2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debitas [m3/h] | 10.50 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Maks.] | 10.50 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Min.] | 0.80 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eiga [mm] | 10.00 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcija VSP - P | Ne |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Jungimo tipai | Išorinis sriegis |
| Kavitacijos koeficientas | 0.60 |
| Kavitacijos koeficientas 100 % | 0.34 |
| Kavitacijos koeficientas 25 % | 0.58 |
| Kavitacijos koeficientas 50 % | 0.52 |
| Kavitacijos koeficientas 75 % | 0.50 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AVQM PN25 40/16 /0,2 thread flow/ret |
| Montavimo versija | nemokama |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Nustatymo tipas | None |
| Pavaros membranos medžiaga | EPDM |
| PN alternatyva VSP | 16 |
| Pratekėjimo klasė [% Kvs] | 0.05 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | AVQM |
| Produktų grupė | Slėgio srauto reguliatoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sandarinimo CV medžiaga | EPDM |
| Sandarinimo DP medžiaga | EPDM |
| Savybės | AVQM PN25 40/16 /0,2 sriegis srautui / grąž. |
| SCIP dokumentacijos Nr. | d9574d55-4254-4994-8a66-d437973ce58c |
| Skersmuo [mm] | 40 mm |
| Slėgio klasė | PN 25 |
| Slėgio mažinimo sistemos reguliavimo vožtuvo įdėklas | Stūmoklis |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 16.00 bar |
| Slėgio reguliatorius | Ne |
| Srauto reguliavimas | Taip |
| Srauto ribojimas | Taip |
| Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar] | 0.20 bar |
| Stiebo padėtis | Paprastai atidarytas |
| Sujungimo matmenys | G 2 A |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | Srauto reguliatorius su int. reguliavimo vožtuvu |
| Vožtuvo balno medžiagos | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4571 |
| Vožtuvo dydis | DN 40 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Kalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Vožtuvo kūgio CV medžiaga | Neišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As |
| Vožtuvo kūgio DP medžiaga | Neišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 5.642 Kilogram |
| Grynasis svoris | 5.189 Kilogram |
| Tūris | 12.312 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421542750 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |