Danfoss logo
AVQM (PN 25)-product-category

AVQM (PN 25)

AVQM – tai tiesioginio veikimo srauto reguliatorius su integruotu reguliavimo vožtuvu, skirtas naudoti centralizuoto šildymo / aušinimo sistemose. Reguliatorius neleidžia srautui viršyti nustatytos maksimalios srauto ribos. Kai srautui ir temperatūrai reguliuoti naudojamas kartu su elektros pavaromis AMV(E) ir ECL elektroniniais reguliatoriais, galima sutaupyti daugiausiai energijos.

AVQM turi reguliavimo vožtuvą su reguliuojamu srauto ribotuvu, elektros pavarai skirtą prijungimo vietą ir slėgio pavarą su viena reguliuojančia membrana.

Reguliatoriai naudojami kartu su Danfoss elektros pavaromis:
  - AMV 1501)
  - AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
  - AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 su spyruoklės grąžinimo funkcija
  - AMV(E) 23 SU (pakeliama spyruoklė)
  - AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL su eigos apribojimu
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 galima suderinti tik su DN 15 reguliatoriumi.

AVQM kartu su AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) arba AMV(E) 33 (SL) patvirtinta pagal DIN EN 14597.

Pagrindiniai duomenys:
  - DN 15-50
  ​​​​​​​- kVS 0,4-25 m3/h
  ​​​​​​​- Srauto diapazonas: 0,015-14 m3/h
  ​​​​​​​- PN 25
  ​​​​​​​- Slėgio perkrytis reguliavimo vožtuve ΔpMCV: 0,2 bar
  ​​​​​​​- Temperatūra:
   - Cirkuliacinis vanduo / glikolio tirpalas iki 30 %: 2 …150 °C
  ​​​​​​​- Prijungimo vietos:
   - Išorinis sriegis (privirinami, srieginiai ir flanšiniai prijungimo antgaliai)
   - Flanšinė jungtis

Features and benefits

  • Automatinis srauto ribojimas optimaliam sistemos veikimui ir apsaugai.
  • Sklandi integracija su „Danfoss“ elektriniais pavaros mechanizmais, skirtais pažangiam temperatūros ir srauto valdymui.
  • Sertifikuota pagal DIN EN 14597, užtikrinanti saugumą ir patikimumą eksploatacijos metu.