AVQM, PN 25, DN 15, Debitas [m3/h]: 0.01 - 0.18, Išorinis sriegis, G 3/4 A, Montavimo versija: nemokama
003H6746
AVQM PN25 15/0,4 /0,2 sriegis srautui / grąž.
003H6746
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| Angų skaičius | 2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debitas [m3/h] | 0.18 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Maks.] | 0.18 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Min.] | 0.01 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eiga [mm] | 5.00 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcija VSP - P | Ne |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Jungimo tipai | Išorinis sriegis |
| Kavitacijos koeficientas | 0.60 |
| Kavitacijos koeficientas 100 % | 0.41 |
| Kavitacijos koeficientas 25 % | 0.69 |
| Kavitacijos koeficientas 50 % | 0.62 |
| Kavitacijos koeficientas 75 % | 0.60 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 0.40 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AVQM PN25 15/0,4 /0,2 thread flow/ret |
| Montavimo versija | nemokama |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Nustatymo tipas | None |
| Pavaros membranos medžiaga | EPDM |
| PN alternatyva VSP | 0 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pratekėjimo klasė [% Kvs] | 0.02 |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | AVQM |
| Produktų grupė | Slėgio srauto reguliatoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sandarinimo CV medžiaga | Metalas |
| Sandarinimo DP medžiaga | EPDM |
| Savybės | AVQM PN25 15/0,4 /0,2 sriegis srautui / grąž. |
| Skersmuo [mm] | 15 mm |
| Slėgio klasė | PN 25 |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| Slėgio reguliatorius | Ne |
| Srauto reguliavimas | Taip |
| Srauto ribojimas | Taip |
| Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar] | 0.20 bar |
| Stiebo padėtis | Paprastai atidarytas |
| Sujungimo matmenys | G 3/4 A |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | Srauto reguliatorius su int. reguliavimo vožtuvu |
| Vožtuvo balno medžiagos | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4571 |
| Vožtuvo dydis | DN 15 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Raudonoji bronza CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Vožtuvo kūgio CV medžiaga | Neišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As |
| Vožtuvo kūgio DP medžiaga | Neišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 3.228 Kilogram |
| Grynasis svoris | 3.228 Kilogram |
| Tūris | 9.24 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421542675 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |