Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve (AVQM PN16 thread)

AVQM, PN 16, DN 32, Debitas [m3/h]: 0.16 - 6, Išorinis sriegis, G 1 3/4 A, Montavimo versija: nemokama

003H6740

AVQM PN16 32/10 /0,2 sriegis srautui / grąž.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debitas [m3/h]6.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]6.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]0.16 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]7.00 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kavitacijos koeficientas0.60
Kavitacijos koeficientas 100 %0.38
Kavitacijos koeficientas 25 %0.64
Kavitacijos koeficientas 50 %0.57
Kavitacijos koeficientas 75 %0.55
Kvs reikšmės [m³/h]10.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVQM PN16 32/10 reguliavimo vožtuvas
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Nustatymo tipasNone
Pavaros membranos medžiagaEPDM
PN alternatyva VSP0
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.05
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasAVQM
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo CV medžiagaMetalas
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
SavybėsAVQM PN16 32/10 /0,2 sriegis srautui / grąž.
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAVQM PN16 DN15-32 (2)
SCIP dokumentacijos Nr.ebca2b84-3bc1-4eb9-95b3-5544fb193811
Skersmuo [mm]32 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]12.00 bar
Slėgio reguliatoriusNe
Srauto reguliavimasTaip
Srauto ribojimasTaip
Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar]0.20 bar
Stiebo padėtisPaprastai atidarytas
Sujungimo matmenysG 1 3/4 A
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSrauto reguliatorius su int. reguliavimo vožtuvu
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4571
Vožtuvo dydisDN 32
Vožtuvo korpuso medžiagaRaudonoji bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vožtuvo kūgio CV medžiagaNeišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNeišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.518 Kilogram
Grynasis svoris2.518 Kilogram
Tūris4.516 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421542613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm