AVQM (PN 16)
AVQM – tai tiesioginio veikimo srauto reguliatorius su integruotu reguliavimo vožtuvu, skirtas naudoti centralizuoto šildymo / aušinimo sistemose. Reguliatorius neleidžia srautui viršyti nustatytos maksimalios srauto ribos. Kai srautui ir temperatūrai reguliuoti naudojamas kartu su elektros pavaromis AMV(E) ir ECL elektroniniais reguliatoriais, galima sutaupyti daugiausiai energijos.
AVQM turi reguliavimo vožtuvą su reguliuojamu srauto ribotuvu, elektros pavarai skirtą prijungimo vietą ir slėgio pavarą su viena reguliuojančia membrana.
Reguliatoriai naudojami kartu su „Danfoss“ elektros pavaromis:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 su spyruoklės grąžinimo funkcija
- AMV(E) 23 SU (pakeliama spyruoklė)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL su eigos apribojimu
1) AMV 150/AMV(E) 10/AMV(E) 13 galima suderinti tik su DN 15 reguliatoriumi.
AVQM kartu su AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) arba AMV(E) 33 (SL) patvirtinta pagal DIN EN 14597.
Features and benefits
- Automatinis reguliatorius automatiškai neleidžia srautui viršyti nustatyto maksimalaus srauto.
- Užtikrina tikslų temperatūros ir srauto valdymą, kad būtų užtikrintas didžiausias energijos vartojimo efektyvumas.
- Skirta centralizuotam šildymui / vėsinimui ir įvairioms „Danfoss“ elektrinėms pavaroms.