AFQMP 2, PN 40, DN 100, 0.1 bar - 1 bar, Debitas [m3/h]: 12 - 138, Flanšas, Montavimo versija: nemokama
003G5582
Pressure independent control valve
003G5582
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| Angų skaičius | 2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Debitas [m3/h] | 138.00 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Maks.] | 138.00 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Min.] | 12.00 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eiga [mm] | 19.00 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcija VSP - P | Ne |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Jungimo tipai | Flanšas |
| Kavitacijos koeficientas | 0.40 |
| Kavitacijos koeficientas 100 % | 0.35 |
| Kavitacijos koeficientas 25 % | 0.45 |
| Kavitacijos koeficientas 50 % | 0.45 |
| Kavitacijos koeficientas 75 % | 0.40 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 160.00 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AFQMP 2 PN40 100/160/0,1-1 160 cm2 blue |
| Montavimo versija | nemokama |
| Nominalus slėgis [bar] | 40 bar |
| Nustatymo tipas | Adjustable |
| Pavaros dydis [cm2] | 160 cm² |
| Pavaros membranos medžiaga | EPDM (elastiškas, armuotas) |
| Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] | 0.01 |
| Pratekėjimo klasė [% Kvs] | 0.01 |
| Product line | 08 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | AFQMP 2 |
| Produktų grupė | Slėgio srauto reguliatoriai |
| Sandarinimo CV medžiaga | EPDM |
| Sandarinimo DP medžiaga | EPDM |
| Savybės | Pressure independent control valve |
| Skersmuo [mm] | 100 mm |
| Slėgio klasė | PN 40 |
| Slėgio mažinimo sistemos reguliavimo vožtuvo įdėklas | Kamera |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Slėgio reguliatorius | Ne |
| Srauto reguliavimas | Taip |
| Srauto ribojimas | Taip |
| Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar] | 1.00 bar |
| Stiebo padėtis | Paprastai atidarytas |
| Sujungimo matmenys | DN 100 |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas ir aušinimas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | Srauto reguliatorius su int. reguliavimo vožtuvu |
| Vožtuvo balno DP medžiagos | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
| Vožtuvo balno medžiagos | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
| Vožtuvo dydis | DN 100 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Plienas GP240GH (GS-C 25) |
| Vožtuvo kūgio CV medžiaga | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
| Vožtuvo kūgio DP medžiaga | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 107 Kilogram |
| Grynasis svoris | 82 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 637.44 Liter |
| EAN/UPC | 5715162398579 |