AFQMP 2
AVQM 2 – tai tiesioginio veikimo srauto reguliatorius su integruotu reguliavimo vožtuvu ir slėgio pavara su reguliuojama spyruokle, skirtas naudoti centralizuoto šildymo / aušinimo sistemose. Reguliatorius neleidžia srautui viršyti nustatytos maksimalios srauto ribos. Slėgio pavara su reguliuojama spyruokle leidžia reguliuoti slėgį naudojant reguliavimo kūgį nuo 0,1 iki 1 bar. Galima teikti padidintus srautus. Kai srautui ir temperatūrai reguliuoti naudojamas kartu su elektros pavaromis AMV(E) ir ECL elektroniniais reguliatoriais, galima sutaupyti daugiausiai energijos.
AFQMP 2 turi reguliavimo vožtuvą su reguliuojamu srauto ribotuvu, elektros pavarai skirtą prijungimo vietą ir slėgio pavarą su viena reguliuojančia membrana.
Reguliatoriai naudojami kartu su Danfoss elektros pavaromis:
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65–250
- AMV(E) 655 be grąžinimo spyruoklės funkcijos ir su rankiniu valdymu;
- AMV(E) 658 SD 2) su grąžinimo spyruokle ir su rankiniu valdymu;
- AMV(E) 659 SD 1) grąžinimo spyruoklės funkcija;
- AMV(E) 55
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-125
- AMV(E) 56
1) DIN patvirtinta (pagal EN 14597)
2) nepatvirtinta DIN
Kartu su „Danfoss“ išmaniąja elektros pavara „AMEi 6“ galimos išmaniosios optimizavimo funkcijos:
∙ „iSET“ pažangusis šilumos punkto efektyvumo optimizavimas;
∙ iNET išmanusis siurblio optimizavimas
Features and benefits
- Reguliuojamas slėgio skirtumas, užtikrinantis didesnį srautą ir lankstesnį pritaikymą.
- Išmanios optimizavimo funkcijos, skirtos maksimaliam energijos taupymui, kai suporuotas su AMEi 6 pavara.
- Automatinis srauto reguliavimas patikimam veikimui ir sistemos apsaugai.