AFQMP 2, PN 25, DN 125, 0.1 bar - 1 bar, Debitas [m3/h]: 20 - 230, Flanšas, Montavimo versija: nemokama
003G5573
Pressure independent control valve
003G5573
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| Angų skaičius | 2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Debitas [m3/h] | 230.00 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Maks.] | 230.00 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Min.] | 20.00 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eiga [mm] | 23.00 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcija VSP - P | Ne |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Jungimo tipai | Flanšas |
| Kavitacijos koeficientas | 0.33 |
| Kavitacijos koeficientas 100 % | 0.30 |
| Kavitacijos koeficientas 25 % | 0.46 |
| Kavitacijos koeficientas 50 % | 0.46 |
| Kavitacijos koeficientas 75 % | 0.42 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 250.00 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AFQMP 2 PN25 125/250 /0,1-1 160 cm2 blue |
| Montavimo versija | nemokama |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Nustatymo tipas | Adjustable |
| Pavaros dydis [cm2] | 160 cm² |
| Pavaros membranos medžiaga | EPDM (elastiškas, armuotas) |
| PN alternatyva VSP | 40 |
| Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] | 0.01 |
| Pratekėjimo klasė [% Kvs] | 0.01 |
| Product line | 08 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | AFQMP 2 |
| Produktų grupė | Slėgio srauto reguliatoriai |
| Sandarinimo CV medžiaga | EPDM |
| Sandarinimo DP medžiaga | EPDM |
| Savybės | Pressure independent control valve |
| Skersmuo [mm] | 125 mm |
| Slėgio klasė | PN 25 |
| Slėgio mažinimo sistemos reguliavimo vožtuvo įdėklas | Kamera |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Slėgio reguliatorius | Ne |
| Srauto reguliavimas | Taip |
| Srauto ribojimas | Taip |
| Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar] | 1.00 bar |
| Stiebo padėtis | Paprastai atidarytas |
| Sujungimo matmenys | DN 125 |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas ir aušinimas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | Srauto reguliatorius su int. reguliavimo vožtuvu |
| Vožtuvo balno DP medžiagos | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
| Vožtuvo balno medžiagos | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
| Vožtuvo dydis | DN 125 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Kalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG 40,3) |
| Vožtuvo kūgio CV medžiaga | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
| Vožtuvo kūgio DP medžiaga | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 114.5 Kilogram |
| Grynasis svoris | 95 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 633.6 Liter |
| EAN/UPC | 5714279064834 |