Slėgio perkryčio reguliatoriai
Product types shown: 9

AVP (PN 25)
Tai automatinis slėgio perkryčio reguliatorius, naudojamas centralizuoto šildymo sistemose. Reguliatorius užsidaro, kylant slėgio perkryčiui.
Reguliatorių sudaro ventilis, pavara su viena reguliavimo membrana ir slėgio perkryčio nustatymo rankena (rankenos nėra, esant nekeičiamo nustatymo versijai).
AVP/ AVP-F (PN 16)
AVP(-F) yra tiesioginio veikimo slėgio perkryčio reguliatorius, skirtas naudoti centralizuoto šildymo sistemose. Reguliatorius užsidaro didėjant slėgio perkryčiui. Reguliatoriuje yra reguliavimo vožtuvas, pavara su viena reguliavimo membrana ir slėgio perkryčio nustatymo rankena (fiksuoto nustatymo versija be rankenos).

AVPL
AVPL(-F) is a self-acting differential pressure controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure.
The controller has a control valve and an actuator with one control diaphragm.
It can be used on primary side of house substations for smaller systems such as one and two-family houses.
The controller could be used to control the differential pressure across radiator systems and similar systems to keep a constant differential pressure even with a variable system resistance kva and/or supply pressure Δp0.