Danfoss logo
BasicPlus2-product-category

BasicPlus2

„Danfoss BasicPlus2“ kambario termostatai skirti tiksliam kambario temperatūros valdymui vandeniu šildomose grindų sistemose. Palaikydami temperatūrą pagal naudotojo pageidavimus, jie užtikrina optimalų šiluminį komfortą ir tuo pačiu metu žymiai sutaupo energijos. Šie termostatai, tiekiami su ratukais, ekranu ir programuojamu ekranu, yra lengvai naudojami ir pasižymi pažangiomis valdymo funkcijomis, kurios apsaugo grindis, apsaugo nuo šalčio ir padidina šildymo efektyvumą.

Features and benefits

  • WT-T (su ratuku) kambario termostatas
    • Paprastas valdymas ratuku, skirtas greitam temperatūros nustatymo reguliavimui
    • Apsaugos nuo užšalimo simbolis, skirtas minimaliam energijos suvartojimui ir apsaugai nuo užšalimo
    • LED indikatoriai: 1. Žalia lemputė – termostatas ĮJUNGTAS, nėra šilumos poreikio; 2. Raudona lemputė – termostatas ĮJUNGTAS, aktyvus šilumos poreikis
  • WT-D (ekraninis) ir WT-P (ekraninis ir programuojamas) kambario termostatai
    • Modernus dizainas su baltu foniniu LCD ekranu
    • Funkcija „AWAY“ energijos taupymui neesant namuose
    • Vaikų apsaugos užraktas
    • Trys pasirenkami temperatūros valdymo režimai: 1. Kambario temperatūros valdymas (numatytasis); 2. Kambario temperatūra su grindų temperatūros apribojimu; 3. Grindų temperatūros valdymas
    • Du pasirenkami grindų temperatūros valdymo režimai: aukšta / žema
    • Reguliuojamos maksimalios ir minimalios kambario ir grindų temperatūros ribos
    • Papildomas kambario temperatūros rodymas, kai maitinimas išjungtas
    • Grindų jutiklių gnybtai maksimaliam grindų temperatūros valdymui, sumažinant perkaitimo ir grindų pažeidimo riziką
    • Apsaugos nuo užšalimo režimas (~5 °C)
    • Temperatūros kalibravimas matavimo nuokrypiams kompensuoti
    • Programuojamas tik 5–2 savaičių automatinis komforto ir temperatūros mažinimo grafikas