230V Room thermostats
Product types shown: 7

"BasicPlus2" su Modbus ryšiu
WT-DM kambario termostatai naudojami kambario temperatūros valdymui vandeniu šildomose grindų sistemose.
Reguliuodami kambario temperatūrą pagal vartotojo pageidaujamą temperatūrą, kambario termostatai užtikrina optimalų energijos taupymą ir tuo pačiu palaiko optimalų šiluminį komfortą kambaryje.
„Danfoss Icon™ Dial“Kambario termostatai, 230 V
„Danfoss Icon™“ — tai grupė į sieną ir ant sie-nos montuojamų patalpų termostatų, skirtų van-deninio grindų šildymo sistemoms.
„Danfoss Icon™ Dial“, kuris maitinamas iš elektros tinklo, galima naudoti kaip atskirą termostatą arba prijungti jį prie Jungčių dėžutė.
Termostatas naudoja išėjimo relę ir gali valdyti ne daugiau kaip 5 termines pavaras.
Pasukamu disku vartotojas gali nustatyti norimą kambario temperatūrą nuo 5 iki 30 laipsnių.
Nuėmus sukamąjį diską, ribojimo kaiščiais galima apriboti temperatūros nustatymo taškų diapazo-ną
„Danfoss Icon™“ kambario termostatas su ekranu, 230 V
„Danfoss Icon™“ – tai įleidžiamųjų ir virštinkinių kambario termostatų, skirtų hidroniniam grindų šildymui, serija.
„Danfoss Icon™“ ekranas maitinamas iš elektros tinklo ir gali būti naudojamas kaip atskiras termostatas arba kartu su laidų mazgais.
Termostatas naudoja triac išvestį ir gali valdyti iki 5 šiluminių pavarų.
Vartotojas gali nustatyti norimą kambario temperatūrą per jutiklinę vartotojo sąsają ir nuskaityti išmatuotą kambario temperatūrą.
Termostate naudojama lietimui jautri stiklo sąsaja su permatomu ekranu. Įprastai veikiant, ekranas yra išjungtas.
BasicPlus2
„Danfoss BasicPlus2“ kambario termostatai skirti tiksliam kambario temperatūros valdymui vandeniu šildomose grindų sistemose. Palaikydami temperatūrą pagal naudotojo pageidavimus, jie užtikrina optimalų šiluminį komfortą ir tuo pačiu metu žymiai sutaupo energijos. Šie termostatai, tiekiami su ratukais, ekranu ir programuojamu ekranu, yra lengvai naudojami ir pasižymi pažangiomis valdymo funkcijomis, kurios apsaugo grindis, apsaugo nuo šalčio ir padidina šildymo efektyvumą.

Danfoss Icon™ Programmable Room Thermostats, 230V
Danfoss Icon™ is a range of flush and surface mounted room thermostats for hydronic floor heating applications.
Danfoss Icon™ Programmable is mains powered and can be used as a stand-alone thermostat or in combination with Wiring Center.
The thermostat uses a triac output and can control up to 5 thermal actuators.
The user can choose between 7 pre-defined heating schedules. A schedule can be temporarily overrided by using the three mode keys.
The thermostat can also operature without scheduling (constant room temperature setpoint).
The thermostat uses forecast (adaptive learning).
The thermostat uses a “touch on glass” interface with a shine through display. The display is “OFF” in normal operation.