Danfoss logo
PE-RT pipes,  088X0810-088X0811

PE-RT vamzdžiai, 16 mm, 400 m, 8 bar

088X0810

C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]8 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Ilgis [m]400.00 m
Material DescriptionC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
MedžiagaPE-RT, I tipas
Charakteristika
Vertė
Product line34
Produkto tipasPE-RT vamzdžiai
Produktų grupėFH vamzdžiai
SavybėsC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
Sieneles storis [mm]2 mm
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
Subalansuotas bandomasis slėgis [bar]12.000 bar
Vamzdžio skersmuo [mm]16 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.09 Kilogram
Grynasis svoris0.09 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris68.42 Cubic centimeter
EAN/UPC5715162485781