Danfoss logo
FH Pipes, Fittings, Press fitting, 1", 25.0 mm 088X1016

FH vamzdžiai, Tvirtinimai, Presuojama jungtis, Sujungimo matmenys: 1", 1 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm]: 25, 2 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm]: 0

088X1016

Straight Press union male 25 x 1"

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm]25.0 mm
2 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm]0.0 mm
3 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm]0.0 mm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Charakteristika
Vertė
Jungimo tipaiPresuojama jungtis
Material DescriptionStraight Press union male 25 x 1"
MedžiagaŽalvaris / nerūdijantis plienas
Product line34
Produkto tipasTvirtinimai
Produktų grupėFH vamzdžiai
SavybėsStraight Press union male 25 x 1"
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]110 °C
Sujungimo matmenys1"

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris155 Gram
Grynasis svoris155 Gram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425144165