FH vamzdžiai, Tvirtinimai, 90 laipsnių presuojamas fitingas, 1 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm]: 16, 2 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm]: 16
088X1006
90 laipsnių presuojamas fitingas 16 x 16 mm
088X1006
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm] | 16.0 mm |
| 2 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm] | 16.0 mm |
| 3 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm] | 0.0 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 75.0 °C |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Jungimo tipai | 90 laipsnių presuojamas fitingas |
| Material Description | 90 degree press fitting 16 x 16 |
| Medžiaga | Žalvaris / nerūdijantis plienas |
| Product line | 34 |
| Produkto tipas | Tvirtinimai |
| Produktų grupė | FH vamzdžiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | 90 laipsnių presuojamas fitingas 16 x 16 mm |
| Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Sujungimo matmenys | 16 mm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 45 Gram |
| Grynasis svoris | 45 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425143861 |
| Proposition 65 | No significant risk |