Danfoss logo
Fittings_L

FH vamzdžiai, Tvirtinimai, Suspaudimo fitingas, Sujungimo matmenys: 3/4", 1 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm]: 16, 2 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm]: 0

013G4186

Alupex fitingas 3/4" x 16 x 2 mm

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm]16.0 mm
2 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm]0.0 mm
3 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm]0.0 mm
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]95.0 °C
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]6 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaminio etiketėYes
Jungimo tipaiSuspaudimo fitingas
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionFitting for 16x2mm Alupex tube, G 3/4
MedžiagaŽalvaris / nerūdijantis plienas
NaudojimasFloor heating pipes
Product line34
Produkto tipasTvirtinimai
Produktų grupėFH vamzdžiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsAlupex fitingas 3/4" x 16 x 2 mm
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasFitting for 16x2mm Alupex tube, G 3/4
SCIP dokumentacijos Nr.718511e6-4a75-4bf6-ad87-ad48445ec27a
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]95 °C
Sujungimo matmenys3/4"

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.062 Kilogram
Grynasis svoris0.06 Kilogram
Tūris0.081 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420033044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm