Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH PE-RT vamzdžiai, 20 mm, 500 m, 6 bar

088X0010

PE-RT vamzdis 20 x 2.00 mm, 500 m

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]60.0 °C
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]6 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Ilgis [m]500.00 m
Material DescriptionFH PE-RT Pipe 20x2,00 mm, 500m
MedžiagaPE-RT / EVOH / PE-RT
NaudojimasFloor heating pipes
Charakteristika
Vertė
Product line34
Produkto tipasFH PE-RT vamzdžiai
Produktų grupėFH vamzdžiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsPE-RT vamzdis 20 x 2.00 mm, 500 m
Sieneles storis [mm]2 mm
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]95 °C
Subalansuotas bandomasis slėgis [bar]10.000 bar
Vamzdžio skersmuo [mm]20 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris117 Gram
Grynasis svoris117 Gram
Tūris0.669 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425081903
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens