Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH 1-sluoksnio PE-RT vamzdžiai, 20 mm, 500 m, 8 bar

088X0805

1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]60.0 °C
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]8 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Ilgis [m]500.00 m
Material Description1-layer RE-RT pipe 20mmx2.3mm 500m
MedžiagaPE-RT, I tipas
Charakteristika
Vertė
NaudojimasFloor heating pipes
Product line34
Produkto tipasFH 1-sluoksnio PE-RT vamzdžiai
Produktų grupėFH vamzdžiai
Savybės1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m
Sieneles storis [mm]2 mm
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Subalansuotas bandomasis slėgis [bar]12.000 bar
Vamzdžio skersmuo [mm]20 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.1 Kilogram
Grynasis svoris0.1 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.4 Cubic decimeter
EAN/UPC5702425232961