Danfoss logo
USV-S

USV-S, DN 20, Vidinis sriegis

003Z2232

USV-S DN 20, vidinis sriegis, reguliavimo vožtuvas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Išleidimo funkcijaNe
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionUSV-S DN20, R 3/4", PN16
Nustatymo skalėTaip
Product line28
Produkto tipasUSV-S
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėRankinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsUSV-S DN 20, vidinis sriegis, reguliavimo vožtuvas
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]150 KPa
Srauto ribojimasTaip
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 20
Vožtuvo korpuso medžiagaŽalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.385 Kilogram
Grynasis svoris0.35 Kilogram
Tūris0.689 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104082813
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm