USV
Product types shown: 3

USV-I / USV-M
USV vožtuvai yra skirti rankiniam šildymo ir vėsinimo sistemų hidrauliniam balansavimui.
USV-I (raudona rankenėlė) naudojama kartu su USV-M šildymo arba vėsinimo sistemos srautui riboti arba jie gali veikti atskirai kaip rankinio balansavimo vožtuvai srauto ribojimui. Jei kai kuriems vamzdžio segmentams nereikia valdyti diferencinio slėgio, USV-I ir USV-M galima naudoti kaip išjungimo ir matavimo vožtuvus.
USV-M (mėlyna rankenėlė) vožtuvą galima pakeisti automatiniu USV-PV balansavimo vožtuvu. USV-M skirtas montuoti grąžinimo vamzdyje.
Rankinis balansavimas pakeičiamas automatiniu, prijungiant prie USV-M vožtuvo PV reguliatorių. Atnaujinimo metu nereikia išleisti sistemos slėgio, taip pat nepakinta ir kV reikšmės. USV-PV palaiko nuolatinį diferencinį slėgį visame šildymo sistemos stove.
Dėl išskirtinės konstrukcijos USV-PV tvirtai prisijungia tarp diafragmos korpuso ir vožtuvo kūgio. Dėl to diafragmos reguliatorius veikia tik reaguodamas į kontrolinės spyruoklės jėgą.
USV-I / USV-M komplektas
USV valves are designed for manual hydronic balancing of heating and cooling systems. USV-I (red knob) is used together with USV-M to limit the flow in heating or cooling installation or can work separately as manual balancing valves for flow limitation. If certain pipe sectors do not require a control of differental pressure, USV-I and USV-M can be used as shut-off- and measuring valve. USV-M (blue knob) valve can be upgraded into an automatic USV-PV balancing valve. USV-M is designed for installation in the return pipe. Upgrading from manual to automatic balancing is done by mounting PV-controller to an USV-M valve.

USV-S
USV-S valves are designed for manual hydronic balancing of heating and cooling systems.
USV-S (black knob) is used to limit the flow in heating or cooling installation or can work separately as manual balancing valves for flow limitation.
USV-S is compact valves in which the operating elements and connections are placed within an arc of 90°, so that in spite of small valve dimensions, access for installation and operation is optimal.