Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M ir USV-I komplektas, DN 50, G 2 ¼A; Išorinis sriegis ISO 228/1

003Z2160

USV-M ir USV-I rinkinys, DN 50, išorinis sriegis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jungimo tipaiIšorinis sriegis ISO 228/1G 2 ¼A
Kvs reikšmės [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M set 50, G 2 1/4" A, PN 16"
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasUSV-M ir USV-I komplektas
Produktų grupėRankinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsUSV-M ir USV-I rinkinys, DN 50, išorinis sriegis
Slėgio klasėPN 16
Vožtuvo dydisDN 50

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.264 Kilogram
Grynasis svoris4.264 Kilogram
Tūris4.416 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421528945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm