Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 50, G 2 ¼A; Išorinis sriegis ISO 228/1

003Z2152

USV-I DN 50, išorinis sriegis, reguliavimo vožtuvas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Išleidimo funkcijaTaip
Jungimo tipaiIšorinis sriegis ISO 228/1G 2 ¼A
Kvs reikšmės [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I 50, G 2 1/4, PN16
Nustatymo skalėTaip
Product line28
Produkto tipasUSV-I
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėRankinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsUSV-I DN 50, išorinis sriegis, reguliavimo vožtuvas
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]150 KPa
Srauto ribojimasTaip
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 50
Vožtuvo korpuso medžiagaŽalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.141 Kilogram
Grynasis svoris2.141 Kilogram
Tūris2.506 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425096235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm