Danfoss logo
USV-I 003Z2132

USV-I, DN 50, Vidinis sriegis ISO 7/1; Rp 2

003Z2151

USV-I DN 50, vidinis sriegis, reguliavimo vožtuvas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Išleidimo funkcijaTaip
Jungimo tipaiVidinis sriegis ISO 7/1Rp 2
Kvs reikšmės [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I 50, R 2"", PN16
Nustatymo skalėTaip
Product line28
Produkto tipasUSV-I
Produktų grupėRankinis balansavimas
Charakteristika
Vertė
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsUSV-I DN 50, vidinis sriegis, reguliavimo vožtuvas
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasUSV-I 50, R 2"", PN16
SCIP dokumentacijos Nr.82cb7846-7721-4b99-bf19-f3e32ff5abe5
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]150 KPa
Srauto ribojimasTaip
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 50
Vožtuvo korpuso medžiagaŽalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.19 Kilogram
Grynasis svoris2.14 Kilogram
Tūris2.429 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420082523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm