USV-M ir USV-I komplektas, DN 32, Vidinis sriegis ISO 7/1; Rp 1 ¼
003Z2144
USV-M ir USV-I rinkinys, DN 32, vidinis sriegis
003Z2144
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jungimo tipai | Vidinis sriegis ISO 7/1Rp 1 ¼ |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | USV-I/M set 32, R 1 1/4"", PN 16 |
| Product line | 28 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | USV-M ir USV-I komplektas |
| Produktų grupė | Rankinis balansavimas |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | USV-M ir USV-I rinkinys, DN 32, vidinis sriegis |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Vožtuvo dydis | DN 32 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.665 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.665 Kilogram |
| Tūris | 3.521 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068152 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |