Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M ir USV-I komplektas, DN 25, Vidinis sriegis ISO 7/1; Rp 1

003Z2143

USV-M ir USV-I rinkinys, DN 25, vidinis sriegis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jungimo tipaiVidinis sriegis ISO 7/1Rp 1
Kvs reikšmės [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M set 25, R 1"", PN 16
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasUSV-M ir USV-I komplektas
Produktų grupėRankinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsUSV-M ir USV-I rinkinys, DN 25, vidinis sriegis
Slėgio klasėPN 16
Vožtuvo dydisDN 25

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.63 Kilogram
Grynasis svoris1.63 Kilogram
Tūris1.855 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420068145
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm