Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M ir USV-I komplektas, DN 20, Vidinis sriegis ISO 7/1; Rp ¾

003Z2142

USV-M ir USV-I rinkinys, DN 20, vidinis sriegis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jungimo tipaiVidinis sriegis ISO 7/1Rp ¾
Kvs reikšmės [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M set 20, R 3/4"", PN16
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasUSV-M ir USV-I komplektas
Produktų grupėRankinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsUSV-M ir USV-I rinkinys, DN 20, vidinis sriegis
Slėgio klasėPN 16
Vožtuvo dydisDN 20

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.974 Kilogram
Grynasis svoris0.974 Kilogram
Tūris1.191 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420068138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm