Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M ir USV-I komplektas, DN 15, Vidinis sriegis ISO 7/1; Rp 1/2

003Z2141

USV-M ir USV-I rinkinys, DN 15, vidinis sriegis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jungimo tipaiVidinis sriegis ISO 7/1Rp 1/2
Kvs reikšmės [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M set 15, R 1/2"", PN16
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasUSV-M ir USV-I komplektas
Produktų grupėRankinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsUSV-M ir USV-I rinkinys, DN 15, vidinis sriegis
Slėgio klasėPN 16
Vožtuvo dydisDN 15

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.702 Kilogram
Grynasis svoris0.702 Kilogram
Tūris0.782 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420068121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm