USV-I, DN 20, G 1A; Išorinis sriegis ISO 228/1
003Z2137
USV-I DN 20, išorinis sriegis, reguliavimo vožtuvas
003Z2137
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Išleidimo funkcija | Taip |
| Jungimo tipai | Išorinis sriegis ISO 228/1G 1A |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | USV-I 20, G 1, PN16 |
| Nustatymo skalė | Taip |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | USV-I |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Rankinis balansavimas |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | USV-I DN 20, išorinis sriegis, reguliavimo vožtuvas |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
| Srauto ribojimas | Taip |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Uždarymo funkcija | Taip |
| Vožtuvo dydis | DN 20 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Žalvaris |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.48 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.47 Kilogram |
| Tūris | 0.672 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |