Danfoss logo
USV-I 003Z2132

USV-I, DN 32, Vidinis sriegis ISO 7/1; Rp 1 ¼

003Z2134

USV-I DN 32, vidinis sriegis, reguliavimo vožtuvas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Išleidimo funkcijaTaip
Jungimo tipaiVidinis sriegis ISO 7/1Rp 1 ¼
Kvs reikšmės [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionUSV-I 32, R 1 1/4"", PN16
Nustatymo skalėTaip
Product line28
Produkto tipasUSV-I
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėRankinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsUSV-I DN 32, vidinis sriegis, reguliavimo vožtuvas
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]150 KPa
Srauto ribojimasTaip
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 32
Vožtuvo korpuso medžiagaŽalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.218 Kilogram
Grynasis svoris1.218 Kilogram
Tūris2.21 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420082509
Proposition 65No significant risk